ZHCACY8 august   2023 TPS54202 , TPS563201 , TPS62933

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2特性说明
    1. 2.1  轻负载运行
    2. 2.2  低 Iq
    3. 2.3  低噪声
    4. 2.4  大占空比运行
    5. 2.5  集成 BST 电容器
    6. 2.6  电压识别控制
    7. 2.7  与一个外部时钟同步
    8. 2.8  展频频谱
    9. 2.9  -EP、-ET 和 -Q1
    10. 2.10 电压裕量调节
  6. 3控制模式说明
    1. 3.1 PCM/ACM
    2. 3.2 D-CAP2™/D-CAP3™
    3. 3.3 AECM
    4. 3.4 DCS™
    5. 3.5 控制模式比较
  7. 4规格比较
  8. 5参考文献

低 Iq

对于某些使用电池作为输入的应用,为了延长电池寿命,它们通常需要非常低的静态电流 (Iq) 并在满载和轻载时提供高效率。器件的大部分寿命时间都处于低功耗状态,静态电流、子系统关断电流和高效率因而非常重要,其原因是这些待机电流会对整个电池寿命产生重大影响。

TPS62xxx 系列转换器主要是静态电流低于 30uA 和较高的轻负载效率的低 Iq 器件。它们大多使用 DCS-control™ 模式。