ZHCACY8 august   2023 TPS54202 , TPS563201 , TPS62933

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2特性说明
    1. 2.1  轻负载运行
    2. 2.2  低 Iq
    3. 2.3  低噪声
    4. 2.4  大占空比运行
    5. 2.5  集成 BST 电容器
    6. 2.6  电压识别控制
    7. 2.7  与一个外部时钟同步
    8. 2.8  展频频谱
    9. 2.9  -EP、-ET 和 -Q1
    10. 2.10 电压裕量调节
  6. 3控制模式说明
    1. 3.1 PCM/ACM
    2. 3.2 D-CAP2™/D-CAP3™
    3. 3.3 AECM
    4. 3.4 DCS™
    5. 3.5 控制模式比较
  7. 4规格比较
  8. 5参考文献

DCS™

DCS-Control™ 意味着可无缝转换到省电模式的直接控制。它是另一种类型的恒定导通时间控制。此拓扑融合了电压模式、电流模式和迟滞控制拓扑的优势,同时提供进入省电模式的干净入口。

从根本上说,DCS-Control 拓扑是迟滞拓扑。它使用 FB 引脚与内部基准电压进行比较,并提供精确的输出电压调节。同时,该器件具有直接连接到输出电压的 VOS 引脚,可提供快速迟滞响应。与 D-CAP™ 控制一样,还包括一个内部导通时间计时器,用于设置相对固定的频率。有关 DCS 控制模式的详细描述,请参阅高效、低纹波 DCS-Control™ 提供无缝 PWM/节能转换 模拟设计期刊。