ZHCACY8 august 2023 TPS54202 , TPS563201 , TPS62933
TPS62912 和 TPS62913 器件是高效、低噪声和低纹波系列同步降压转换器。这些器件适合通常可使用 LDO 实现后置稳压的噪声敏感型应用,例如 AFE、高速 ADC、时钟和抖动清除器、串行器、解串器和雷达应用。器件在 2MHz 或 1MHz 的固定开关频率下工作,并可与外部时钟同步。为了进一步减小输出电压纹波,器件集成了环路补偿,可与可选的第二级铁氧体磁珠 L-C 滤波器一起工作。这使得输出电压纹波低于 10µVRMS 。通过用连接到 NR/SS 引脚的电容器过滤内部电压基准来实现类似于低噪声 LDO 的低频噪声水平。