ZHCACT1B September 2022 – November 2023 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
Z11 仿真在 controlCard EVM 的 3.3V 数字和模拟电源网上执行,以验证瞬态电源裕度。仿真域包括:
这些仿真的初始运行表明,无需更改 BOM 即可满足低于 Ztarget 的最大和最小频率带宽要求(请参阅上文各节内容)。下面仅显示了最终选择的 BOM 迭代的初始仿真。
仿真分为 VDDS33 数字 3.3V 平面和去耦网络以及 VDDA33 模拟 3.3V 迹线和设计本地去耦。这些仿真之间的 F 分频线是使用 FL18 铁氧体磁珠元件来分离这两个去耦性能仿真。