ZHCACT1B September 2022 – November 2023 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
必须利用所有可用的接地回路 BGA,在 AM263x 或 AM263Px 封装与连接的 PCB 之间建立尽可能更好的电气和热连接。从信号完整性、EMI/EMC 和热性能的角度来看,最大限度地提高 VSS BGA 的使用率至关重要。
除非设计中使用了单独的顶部封装散热器,否则 VSS BGA(以及较小程度上的 VDDCORE)是 BGA 封装的唯一散热连接。为了实现所需的热性能,AM263x 或 AM263Px PCB 设计必须遵守以下散热过孔设计要求。
所有这些散热过孔要求必须与设计所需的功率和信号扇出保持平衡。
AM263x 和 AM263Px 器件包含模拟和数字接地回路引脚。模拟和数字接地回路引脚应短接至 PCB 上的一组公共接地回路平面,以实现更佳的噪声和 EMI 性能,因为这会为所有返回电流创建尽可能低的阻抗路径。不建议将这两条返回路径分开,因为这通常会导致数字和模拟信号路径的返回路径性能降低。