ZHCACT1B September 2022 – November 2023 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
AM263x 和 AM263Px XTAL_XI 和 XTAL_XO(引脚 T1 和 R1)时钟输入可来自连接的晶体或单端振荡器输出。连接的晶体应该是工作频率为 25 MHz 的基本模式晶体。如果采用单端振荡器输出,则 XTAL_XI 引脚应连接到振荡器,而 XTAL_XO 引脚必须悬空,在 PCB 上保持未连接状态。在振荡器输入模式下,XTAL_XI 引脚可以连接到 1.8V 方波或正弦波振荡器。有关完整的晶体和振荡器输入要求,请参阅 AM263x Sitara™ 微控制器数据表 或 AM263Px Sitara™ 微控制器数据表。
对于 AM263x 控制卡,板载 ABM10W-25.0000MHZ-8-K1Z-T3 25MHz 晶体可提供晶体模式计时。或者,LMK1C1104PWR 时钟分配电路和 SN74LV1T34 缓冲器可为 XTAL_XI 引脚提供 1.8V 方波时钟。LMK1C1104PWR 还用于为板载以太网 PHY 提供时钟源。