ZHCACT1B September 2022 – November 2023 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
45nm CMOS 技术可实现更快的内核速率和 SRAM 时钟速率,以及适用于 LVCMOS I/O 缓冲器的更快的边沿速率。因此,与以前的 MCU 工艺节点相比,谨慎地布置电源和接地回路对于使用 AM263x 和 AM263Px 设计实现更佳的电源完整性、信号完整性和 EMI 性能至关重要。
建议设计人员遵循 AM263x 和 AM263Px EVM PCB 设计中实施的类似配电布局,以便在所有工作条件和 EMI 测试条件下实现良好的电源完整性结果。
TMDSCNCD263 controlCARD EVM 代表了迄今为止最优化且经最仔细审查的配电布局示例,因此本节采用了该 controlCARD。