ZHCACT1B September 2022 – November 2023 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
AM263Px 传感器封装包含两个旋转变压器数字转换器 (RDC) 外设。旋转变压器是一种旋转电力变压器,用于测量通常连接到电机的旋转度数。典型的旋转变压器由一个旋转变压器(励磁绕组)和两个绕组组成,它们在定子上相隔 90 度。激励正弦信号会施加到旋转变压器的激励线圈上,电机的旋转会在旋转变压器的正弦和余弦感应线圈上产生调制正弦和余弦输出。调制正弦和余弦信号的角度与转子相对于定子的机械角度以及电机旋转速度直接相关。
AM263Px RDC 会生成激励信号作为 PWM,该 PWM 通过激励放大器路由,然后施加到电机旋转变压器上的励磁绕组。然后,旋转变压器正弦和余弦输出被路由回 RDC 模拟输入,其中 RDC IP 转换和解读信号,以确定电机角度和旋转速度。图 10-2 展示了使用 AM263P 器件的基于旋转变压器的解决方案的示例方框图。
来自 AM263Px 的激励 PWM 信号支持高达 20KHz 的频率,并且与其他频率相似的数字信号一样,应遵循相同的 PCB 布线指南。有关对数字信号进行布线的指导,请参阅通用数字外设布线指南通用模拟外设布线指南旋转变压器 ADC 布线指南。
励磁放大器用于将激励 PWM 信号转换为正弦波作为电机旋转变压器的输入。这些信号以及旋转变压器输出到 AM263Px RDC 输入的正弦和余弦信号应与其他模拟信号遵循相同的 PCB 布线指南。有关对模拟信号进行布线的指导,请参阅通用数字外设布线指南通用模拟外设布线指南旋转变压器 ADC 布线指南。