ZHCACT1B September 2022 – November 2023 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
本节概述了 AM263x 和 AM263Px 在每个器件电源网基础上的最新功耗估算。这些值可能会随着执行更多功率建模和表征而变化。这些数据可用于调整峰值直流/直流转换功率裕度,对 PCB 布局进行 IR 压降分析,以及帮助进行热负载分析。
这些估算值基于器件在 150°C 结温下运行时的初始功率仿真。有关最新的表征峰值功率数据,请参阅 AM263x Sitara™ 微控制器数据表 或 AM263Px Sitara™ 微控制器数据表。
此外,还为 AM263x 和 AM263Px MCU 提供了基于用例的功耗估算工具 (PET)。此类工具可以帮助根据特定内核和外设利用率占空比进一步限制峰值功率。
器件电源 | 额定 V | 峰值 mA AM263 | 峰值 mA AM263P | 注释 |
---|---|---|---|---|
VDD、VDDAR[3:1] | 1.2 | 2500 | 2800 | 数字内核电源 |
VDDS33 | 3.3 | 200 | 200 | 3.3V 数字 I/O 电源 |
VDDA33 | 3.3 | 100 | 200 | 3.3V 模拟 I/O 电源 |