ZHCACT1B September 2022 – November 2023 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
层编号 | 备注 |
---|---|
覆铜 1(顶部) | 顶层安装和信号布线 |
覆铜 2 | 接地回路平面 |
覆铜 3 | 嵌入式微带/带状线信号布线和电源布线 |
覆铜 4 | 嵌入式微带/带状线和电源布线 |
覆铜 5 | 接地回路平面 |
覆铜 6(底部) | 底层安装和信号布线 |
层编号 | 参考层编号 | 结构名称 (1) | 布线宽度 (mil) | 迹线分离 (mil) | 目标阻抗 (Ω) | 计算阻抗 (Ω) | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | 涂层微带 | 5.300 | 0.000 | 50.000 | 50.140 | |
L1 | L2 | 边缘耦合涂层微带 | 4.200 | 5.000 | 90.000 | 89.830 | L1,USB 差分 |
L1 | L2 | 边缘耦合涂层微带 | 4.000 | 7.700 | 100.000 | 99.840 | |
L1 | L2 | 边缘耦合涂层微带 | 4.100 | 6.800 | 120.000 | 120.030 | |
L3 | L3 | 偏移带状线 | 4.750 | 0.000 | 50.000 | 49.960 | |
L3 | L2 | 边缘耦合偏移带状线 | 4.000 | 6.000 | 90.000 | 90.040 | L3,USB 差分 |
L3 | L2 | 边缘耦合偏移带状线 | 3.500 | 8.100 | 100.000 | 99.880 | |
L3 | L2 | 边缘耦合偏移带状线 | 4.000 | 12.000 | 100.000 | 100.160 | |
L6 | L5 | 涂层微带 | 5.300 | 0.000 | 50.000 | 50.140 | |
L6 | L5 | 边缘耦合涂层微带 | 4.200 | 5.000 | 90.000 | 89.830 | |
L6 | L5 | 边缘耦合涂层微带 | 4.000 | 7.700 | 100.000 | 99.840 | |
L6 | L4 | 边缘耦合涂层微带 | 4.100 | 6.800 | 120.000 | 120.030 |