ZHCACT1B September 2022 – November 2023 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
AM263x 和 AM263Px 一次性可编程电子保险丝存储器可用于存储客户的加密密钥和其他特定于各个器件的信息。仅当目标器件 VPP(即电子保险丝电源引脚)由 1.7V 标称输出电压、100mA 峰值电流电源供电时,才能对这些电子保险丝存储器位置进行编程。该 1.7V VPP 电源可以是板载电源或非板载电源。VPP 电源的具体放置和实施取决于设计人员如何利用电子保险丝存储器。实施应符合图 2-18 中所示的图
AM263Px 可选择使用 ANALDO 在内部提供 VPP。必须在电子保险丝编程期间覆盖 ANALDO 以提供 1.7V,然后恢复到正常运行。
电子保险丝编程通常遵循以下一种或两种情况:
如果产品只需要出厂编程方案,则通常最好在非板载情况下实现 VPP 电源,因为这样可以减少需要放置在 PCB 组件上的电源数量。VPP 电源仅在该编程序列期间使用,因此将其保留在电路板上并不能有效利用 PCB 布局规划面积、BOM 成本或测试时间。
但是,如果必须在工厂环境之外对电子保险丝存储器进行编程,则 VPP 电源必须由板载元件提供或可根据需要提供该电源的已连接附件板提供。
在 TMDSCNCD263 controlCARD 评估模块设计中,VPP 电源保留在电路板上,以便客户能够通过试验该过程来实现便捷的电子保险丝编程。在 controlCARD 上,TLV75801PDRVR LDO U66 用于将 3.3V 系统 I/O 电压降至 VPP 1.7V。此外,GPIO 扩展器 U50 用于切换 VPP_LDO_EN 引脚,以按照电子保险丝编程所需的顺序启用/禁用 LDO。
有关完整的 VPP 电气要求和电子保险丝编程序列,请参阅 AM263x Sitara™ 微控制器数据表 或 AM263Px Sitara™ 微控制器数据表 中的一次性可编程 (OTP) 电子保险丝的 VPP 规格 部分。