ZHCACT1B September 2022 – November 2023 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
每个 SOP 引导模式选择信号也与 OSPI/QSPI 和 SPI 外设功能模式信号的一个子集进行多路复用。有关所有信号描述,请参阅 AM263x Sitara™ 微控制器数据表 和 AM263Px Sitara™ 微控制器数据表 中的信号描述 表。图 5-1 展示了 SOP 信号描述摘录。
AM263x/AM263Px 引脚编号 | 初级侧引脚复用信号 | SOP 模式信号 |
---|---|---|
N1 | OSPI0/QSPI0_D0 | SOP[0] |
N4 | OSPI0/QSPI_D1 | SOP[1] |
A11 | SPI0_CLK | SOP[2] |
C10 | SPI0_D0 | SOP[3] |
由于这种 SOP/功能模式多路复用,在原理图和布局中必须格外小心,以确保 SOP 模式选择电阻器、跳线或开关路径的布线方式使得 SOP 模式分支不会向功能模式信号路径提供电感残桩。如果不注意这一点,可能会导致 OSPI/QSPI 或 SPI 接口无法正常工作。
在 AM263x 和 AM263Px 控制卡和 LaunchPad 设计中,通过在 SOP 信号路径中包含一个 10KΩ 电阻器来实现该 SOP 模式隔离。电阻器的放置位置应使一个焊盘尽可能接近 AM263x BGA 焊盘,并与功能模式路径一致。这将创建一个布局,其中断开 SOP 路径所需的额外残桩长度只会对信号的功能模式运行产生更小程度的影响,如图 5-2 和图 5-3 所示。