ZHCACT1B September 2022 – November 2023 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , AM263P4 , AM263P4-Q1
表 2-1 描述了 AM263x 和 AM263Px 所需的初始 BGA 去耦和电源滤波。这些特性基于 Control Card EVM PCB 和 AM263x 封装在瞬态用例中的初始仿真反馈,如表 2-3 所示。
以下各节以及 AM263x EVM 原理图和布局中介绍的去耦网络是任何 AM263x 或 AM263Px PCB 设计的合理起点。但是,由于特定的 PCB 布线差异以及由此产生的平面电容和去耦安装电感以及其他寄生效应,强烈建议设计人员仿真和测量其特定的配电网络性能。理想情况下,仿真和测量应在目标应用软件处于活动状态和适用于系统的预期操作环境条件情况下进行。
AM263Px 传感器封装具有一组额外的 ADC 基准电压 ADC_VREFHI_G3 和 ADC_VREFLO_G3,如图 2-10 所示
器件电源 | 数量 | 备注 | 器件型号 | 制造商 |
---|---|---|---|---|
VDD_CORE | 2 | 2.2µF,6.3V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 | GCM188R70J225KE22D | Murata |
3 | 0.22µF,16V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402 | GCM155R71C224KE02D | Murata | |
16 | 0.01µF,50V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402 | CGA2B3X7R1H103K050BB | TDK | |
VNWA | 1 | 0.22µF,16V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402 | GCM155R71C224KE02D | Murata |
1 | 0.01µF,50V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402 | CGA2B3X7R1H103K050BB | MuRata | |
VDD_F | 1 | 0.22µF,16V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402 | GCM155R71C224KE02D | TDK |
1 | 0.01µF,50V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402 | CGA2B3X7R1H103K050BB | TDK | |
VDDAR_CORE | 1 | 2.2uF,6.3V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 | GCM188R70J225KE22D | Murata |
2 | 0.22µF,16V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402 | GCM155R71C224KE02D | Murata | |
1 | 铁氧体磁珠,120Ω(在 100MHz 时),2A,0603 | 742792625 | Wurth | |
3 | 0.01µF,50V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402 | CGA2B3X7R1H103K050BB | TDK | |
VDDA18_LDO VDDA18 VDDA18_OSC_PLL VDDA18_TEMP |
1 | 3.3µF,10V,±10%,X5R,0603 | GRM188R61A335KE15D | Murata |
4 | 0.1µF,6.3V,±10%,X7R,0402 | GRM155R70J104KA01D | MuRata | |
VDDS18_LDO VDDS18 |
1 | 3.3µF,10V,±10%,X5R,0603 | GRM188R61A335KE15D | Murata |
4 | 0.1µF,6.3V,±10%,X7R,0402 | GRM155R70J104KA01D | MuRata | |
VDDS33 | 3 | 2.2µF,6.3V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 | GCM188R70J225KE22D | Murata |
4 | 0.22µF,16V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402 | GCM155R71C224KE02D | Murata | |
1 | 铁氧体磁珠,120Ω(在 100MHz 时),2A,0603 | 742792625 | Wurth | |
7 | 0.01µF,50V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402 | CGA2B3X7R1H103K050BB | TDK | |
VDDA33 | 1 | 2.2µF,6.3V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 | GCM188R70J225KE22D | Murata |
2 | 0.22µF,16V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402 | GCM155R71C224KE02D | Murata | |
1 | 铁氧体磁珠,120Ω(在 100MHz 时),2A,0603 | 742792625 | Wurth | |
3 | 0.01µF,50V,±10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0402 | CGA2B3X7R1H103K050BB | TDK |