ZHCACS0 june   2023 ADC12DJ5200RF , ADC32RF52 , ADC32RF54 , ADC32RF55 , ADC34RF52 , ADC34RF55

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2通过校准确保准确性
    1. 2.1 温度变化
    2. 2.2 外部噪声
    3. 2.3 不稳定的电源
    4. 2.4 机械应力
    5. 2.5 制造差异
    6. 2.6 避免误差
  6. 3校准技术
    1. 3.1 一次性校准
    2. 3.2 前台校准
    3. 3.3 后台校准
  7. 4总结
  8. 5参考文献

前台校准

前台校准(也称为实时校准)类似于节 3.1中的一次性校准,但是,前台校准是在器件主动发送数据时进行,而不是在传输有效数据之前进行。在校准期间,下游处理器或 FPGA 上产生的数据可能会失真,并且并不总是与输入信号类似。前台校准要求下游处理器或 FPGA 通过实时监控转换器的性能来确定何时需要校准。如果是 ADC32RF55 的前台校准,则会在后台连续校准额外的 ADC 内核(额外内核的具体数量取决于模式),并且在进行前台校准时,未校准的 ADC 内核会与其中一个已校准的 ADC 内核交换。因此,可以丢弃单个样本,如图 3-3 所示。前台校准通常可以使用 SPI 接口或通过通用硬件输入 (GPIO) 触发。

GUID-20230601-SS0I-DZJP-MLNG-RFF7HQ0W44P0-low.png图 3-3 前台校准期间的 ADC32RF55 输出代码