ZHCACS0 june   2023 ADC12DJ5200RF , ADC32RF52 , ADC32RF54 , ADC32RF55 , ADC34RF52 , ADC34RF55

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2通过校准确保准确性
    1. 2.1 温度变化
    2. 2.2 外部噪声
    3. 2.3 不稳定的电源
    4. 2.4 机械应力
    5. 2.5 制造差异
    6. 2.6 避免误差
  6. 3校准技术
    1. 3.1 一次性校准
    2. 3.2 前台校准
    3. 3.3 后台校准
  7. 4总结
  8. 5参考文献

后台校准

后台校准是在 ADC 运行期间进行的连续过程。后台校准涉及连续使用未校准的备用 ADC 内核。校准此备用 ADC 内核后,ADC 内核会与(其中一个)有效 ADC 内核交换。因此,后台校准可在各种环境(例如快速变化的温度)中实时保持 ADC 的精度。但是,后台校准比其他校准模式消耗的功率更多,因为备用 ADC 内核始终处于通电状态,并且正在与有效 ADC 内核进行持续交换。

对于 ADC32RF55,后台校准功能在数据表中被称为连续校准。在连续校准期间,五个内部 ADC 内核(每个通道)中的一个大约每 27ms 交换一次,如果器件以 3GSPS 运行,则相当于大约每 8100 万个样本交换一次。图 3-4 比较了前台校准期间的内部 ADC 内核交换(前两个 GPIO1 脉冲表示两个单独的前台校准)与 ADC 内核在连续校准期间的交换方式(较长的 GPIO1 脉冲用于表示连续校准)。

GUID-20230601-SS0I-KPJR-WJD9-WDRRHKXSZXTW-low.png图 3-4 后台校准期间的 ADC32RF55 内核交换

必须通过寄存器字段使用 SPI 配置后台校准。某些器件(如 ADC12DJ5200RF)支持低功耗后台校准 (LPBG) 模式(如先前的图 2-1 所示),可降低后台校准期间的总功耗,但会增加器件电源的瞬态要求。在 ADC32RF55 实例中,可将 GPIO 配置为临时冻结后台校准,从而在低活动水平期间降低功率耗散。