ZHCACS0 june   2023 ADC12DJ5200RF , ADC32RF52 , ADC32RF54 , ADC32RF55 , ADC34RF52 , ADC34RF55

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2通过校准确保准确性
    1. 2.1 温度变化
    2. 2.2 外部噪声
    3. 2.3 不稳定的电源
    4. 2.4 机械应力
    5. 2.5 制造差异
    6. 2.6 避免误差
  6. 3校准技术
    1. 3.1 一次性校准
    2. 3.2 前台校准
    3. 3.3 后台校准
  7. 4总结
  8. 5参考文献

制造差异

制造工艺的差异属正常现象,会导致不同 ADC 之间不一致。由于晶圆上的每个芯片都是以独特方式制造的,因此两个 ADC 之间的性能不会完全相同,只是行为方式相似而已。这表现在器件上的一些示例包括增益误差、线性行为和基准电压温漂。每个 ADC 的封装或制造寄生效应也可能略有不同,所有这些差异均可通过校准进行解决。