ZHCACS0 june   2023 ADC12DJ5200RF , ADC32RF52 , ADC32RF54 , ADC32RF55 , ADC34RF52 , ADC34RF55

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2通过校准确保准确性
    1. 2.1 温度变化
    2. 2.2 外部噪声
    3. 2.3 不稳定的电源
    4. 2.4 机械应力
    5. 2.5 制造差异
    6. 2.6 避免误差
  6. 3校准技术
    1. 3.1 一次性校准
    2. 3.2 前台校准
    3. 3.3 后台校准
  7. 4总结
  8. 5参考文献

温度变化

温度变化会影响 ADC 的内部电路,降低其性能,因此需要重新校准以保持精度。下面的图 2-1 比较了不同校准模式下的信噪比 (SNR) 和 SFDR 与温度的关系。FG25 布线用作基线,表示仅在 25°C 下校准 ADC12DJ5200RF 时的性能。所有其他布线在每个记录的温度下进行校准,证明各种校准方法有效。

此外,环境和/或电路板温度的这些变化会改变前端元件的电气特性,从而导致意外的 ADC 输入阻抗,并可能导致二阶或三阶谐波(HD2 和 HD3)降级。

GUID-20230601-SS0I-D81Z-HQ7D-6HFT6F5BGP3C-low.png图 2-1 ADC12DJ5200RF 在不同校准模式下的性能与温度间的关系