ZHCACS0 june   2023 ADC12DJ5200RF , ADC32RF52 , ADC32RF54 , ADC32RF55 , ADC34RF52 , ADC34RF55

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2通过校准确保准确性
    1. 2.1 温度变化
    2. 2.2 外部噪声
    3. 2.3 不稳定的电源
    4. 2.4 机械应力
    5. 2.5 制造差异
    6. 2.6 避免误差
  6. 3校准技术
    1. 3.1 一次性校准
    2. 3.2 前台校准
    3. 3.3 后台校准
  7. 4总结
  8. 5参考文献

外部噪声

电磁干扰 (EMI)、噪声和电源波动等外部因素会降低 ADC 和 ADC 校准的性能。电噪声源(包括强大的射频 (RF) 信号或电源噪声)可能会引入误差并降低 ADC 的性能,需要重新校准才能恢复更优、更准确的测量。