ZHCACS0 june   2023 ADC12DJ5200RF , ADC32RF52 , ADC32RF54 , ADC32RF55 , ADC34RF52 , ADC34RF55

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2通过校准确保准确性
    1. 2.1 温度变化
    2. 2.2 外部噪声
    3. 2.3 不稳定的电源
    4. 2.4 机械应力
    5. 2.5 制造差异
    6. 2.6 避免误差
  6. 3校准技术
    1. 3.1 一次性校准
    2. 3.2 前台校准
    3. 3.3 后台校准
  7. 4总结
  8. 5参考文献

摘要

在用于数据采集的现代高度集成数字系统中,高速模数转换器 (ADC) 在将信号转换为数字表示方面发挥着重要作用。由于 ADC 是无线通信、电子战、雷达系统、医学成像和其他应用的整个系统信号链的重要元件,它们必须有效运行以保持较高的无杂散动态范围 (SFDR),从而建立可与噪声区分开来的信号。因此,ADC 校准对于通过降低噪声和增强信号可区别性来改善 SFDR 至关重要。具体而言,校准可减少误差,从而可改善 SFDR。本应用手册介绍了大多数现代转换器中常见的不同 ADC 校准方法,包括一次性校准、后台校准和前台校准。