ZHCACS0 june   2023 ADC12DJ5200RF , ADC32RF52 , ADC32RF54 , ADC32RF55 , ADC34RF52 , ADC34RF55

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2通过校准确保准确性
    1. 2.1 温度变化
    2. 2.2 外部噪声
    3. 2.3 不稳定的电源
    4. 2.4 机械应力
    5. 2.5 制造差异
    6. 2.6 避免误差
  6. 3校准技术
    1. 3.1 一次性校准
    2. 3.2 前台校准
    3. 3.3 后台校准
  7. 4总结
  8. 5参考文献

不稳定的电源

超过 ADC 数据表指定的最大电压或电流限制可能会导致非理想行为、显著的性能下降甚至器件故障。在超出建议范围的情况下运行 ADC 会导致增益和/或失调电压误差,从而显著影响 SFDR。在这种情况下,当恢复正常电源条件时,重新校准可以确保恢复准确的测量,但是,可能需要对器件进行重新编程以保证系统性能。