ZHCACS0 june   2023 ADC12DJ5200RF , ADC32RF52 , ADC32RF54 , ADC32RF55 , ADC34RF52 , ADC34RF55

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2通过校准确保准确性
    1. 2.1 温度变化
    2. 2.2 外部噪声
    3. 2.3 不稳定的电源
    4. 2.4 机械应力
    5. 2.5 制造差异
    6. 2.6 避免误差
  6. 3校准技术
    1. 3.1 一次性校准
    2. 3.2 前台校准
    3. 3.3 后台校准
  7. 4总结
  8. 5参考文献

避免误差

适当的设计、布局、屏蔽和环境控制措施有助于更大限度地减小这些因素的影响,并在更长的时间内保持高速 ADC 的校准。通过实施适当的接地、屏蔽技术和热管理等稳健的设计措施,可以减轻温度变化、外部因素以及机械应力或振动的不利影响。这些措施有助于确保高速 ADC 的长期精度和性能,优化其在数字系统中的功能并减少对频繁重新校准的需求。