ZHCACS0 june   2023 ADC12DJ5200RF , ADC32RF52 , ADC32RF54 , ADC32RF55 , ADC34RF52 , ADC34RF55

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2通过校准确保准确性
    1. 2.1 温度变化
    2. 2.2 外部噪声
    3. 2.3 不稳定的电源
    4. 2.4 机械应力
    5. 2.5 制造差异
    6. 2.6 避免误差
  6. 3校准技术
    1. 3.1 一次性校准
    2. 3.2 前台校准
    3. 3.3 后台校准
  7. 4总结
  8. 5参考文献

机械应力

机械应力或振动会影响 ADC 内部键合线的稳定性,从而导致校准温漂。在物理应力下,ADC 或封装的温度特性可能不符合预期,因此建议经常进行校准。此外,前端元件上的机械应力可能会改变电气特性,从而导致匹配网络性能下降。因此,在 ADC 性能恢复正常之前,任何物理冲击、应力或振动都可能导致需要重新校准。