ZHCACM6C january 2010 – may 2023 UCD9081
配置参数中的 NegateEnablePolarity 字段允许为 RAILn 和 GPOn 选择高电平有效或低电平有效的使能信号。这些值应与 EnablePolarity 寄存器(R[0xE168] 至 R[0xE17E])的位 16 对齐(请参阅节 4.2.13)。如果 RAIL 或 GPO 设置为使能低电平有效(值 = 0b),则相应的 NegateEnablePolarity 位值也应设置为 1b。寄存器内容如下所示:
地址 | 容量 | 默认值 | 说明 |
0xE04A | 2 | 0x0000 | Railn 和 GPOn 的 NegateEnable 信号参数 |
寄存器的格式如下:
RAILn 或 GPOn | 含义 |
---|---|
0 | 在 R[0xE168]:R[0xE17E] 位 [16] 中,RAILn 或 GPON 的使能信号设置为高电平有效 (1b) |
1 | 在 R[0xE168]:R[0xE17E] bit[16] 中,RAILn 或 GPON 的使能信号设置为低电平有效 (0b) |