ZHCACM6C january 2010 – may 2023 UCD9081
表 4-1 显示了 512 字节配置参数存储器映射。以粗体显示的用户可配置字节在节 4.2 中进行了说明;用户可配置字节的相邻组在表格中通过交替使用斜体进行区分。其他字节必须完全如表 4-1 中所示的那样。
地址 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E000 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
E010 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
E020 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
E030 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
E040 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0xFF | 0xFF | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
E050 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0xFF | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0xC0 | 0x02 |
E060 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x0F | 0x00 | 0x02 | 0x00 | 0x02 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x58 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
E070 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x20 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0xA8 | 0x00 | 0x10 |
E080 | 0x10 | 0x11 | 0x12 | 0x13 | 0x14 | 0x15 | 0x16 | 0x17 | 0x00 | 0x09 | 0x0A | 0x0B | 0x00 | 0x01 | 0x02 | 0x03 |
E090 | 0x04 | 0x05 | 0x06 | 0x07 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x05 | 0x00 | 0x0A | 0x00 | 0x0E | 0x00 | 0x14 | 0x00 |
E0A0 | 0x19 | 0x00 | 0x1E | 0x00 | 0x23 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
E0B0 | 0xFF | 0x7F | 0xFF | 0x7F | 0xFF | 0x7F | 0xFF | 0x7F | 0xFF | 0x7F | 0xFF | 0x7F | 0xFF | 0x7F | 0xFF | 0x7F |
E0C0 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
E0D0 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
E0E0 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
E0F0 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
E100 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
E110 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
E120 | 0x00 | 0x04 | 0x00 | 0x04 | 0x00 | 0x04 | 0x00 | 0x04 | 0x00 | 0x04 | 0x00 | 0x04 | 0x00 | 0x04 | 0x00 | 0x04 |
E130 | 0xA0 | 0x0F | 0xA0 | 0x0F | 0xA0 | 0x0F | 0xA0 | 0x0F | 0xA0 | 0x0F | 0xA0 | 0x0F | 0xA0 | 0x0F | 0xA0 | 0x0F |
E140 | 0x10 | 0x00 | 0x10 | 0x00 | 0x10 | 0x00 | 0x10 | 0x00 | 0x10 | 0x00 | 0x10 | 0x00 | 0x10 | 0x00 | 0x10 | 0x00 |
E150 | 0x00 | 0xC0 | 0x00 | 0xC0 | 0x00 | 0xC0 | 0x00 | 0xC0 | 0x00 | 0xC0 | 0x00 | 0xC0 | 0x00 | 0xC0 | 0x00 | 0xC0 |
E160 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0xC0 | 0x00 | 0xC0 | 0x00 | 0xC0 | 0x04 | 0x20 | 0x08 | 0x20 | 0x04 | 0x18 | 0x02 | 0x18 |
E170 | 0x08 | 0x18 | 0x10 | 0x18 | 0x20 | 0x18 | 0x10 | 0x20 | 0x00 | 0x20 | 0x20 | 0x20 | 0x40 | 0x20 | 0x80 | 0x20 |
E180 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x04 | 0xD4 | 0x02 | 0xF2 | 0x08 | 0x10 | 0x01 | 0x05 | 0xC0 | 0x55 | 0x00 | 0xFF | 0x08 |
E190 | 0x05 | 0xFF | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
E1A0 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
E1B0 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
E1C0 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
E1D0 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
E1E0 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 |
E1F0 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x6E | 0x34 |