UCD9081 在 I2C 主器件上强制执行大概 5ms 的最大字节或事务超时周期。该时间是从前一个字节下降 SDA(在 START 期间,或重复 START 期间)到当前字节下降 SDA(在 START 期间,或重复 START 期间)测得的。请参阅图 5-7。当 UCD9081 将 SCL 保持在低电平(请参阅节 5.2.2)以插入额外的等待状态(即,字节计时器被复位并且在延长期间不会过期)时,不会强制执行此超时。
此外,当一个新位(SCL 的上升沿)到达时,字节超时周期被复位。因此,除了节 5.2.3 中描述的四个异常外,字节超时周期也适用。