针对以下列表中描述的位用例,UCD9081 会强制执行一个 1/f SCL(MIN) (100µs) 的最大位超时周期。必须满足这个位周期,否则 UCD9081 可能会退出事务,从而导致出现 NACK。对于以下列表中未描述的位用例,字节超时将如节 5.2.4 中所述应用。
- START 位(图 5-3):SCL 必须在 SDA 下降后的 100µs 内下降。
- 写入命令的第八个数据位(图 5-4):SCL 必须在 SCL 上升的 100µs 内下降。
- 从器件地址命令的读取/写入位(图 5-5):SCL 必须在 SCL 上升的 100µs 内下降。
- 确认位(图 5-6):在每个字节期间,确认 (ACK) 或未确认 (NACK) 发生在 SCL 的第九个上升沿。在 ACK 或 NACK 之后,SCL 必须在 SCL 上升的 100µs 内下降。