ZHCACM6C january 2010 – may 2023 UCD9081
配置参数中的 DependencyMasks 字段定义用于电源轨和 GPO 关断的电源轨依赖掩码。此掩码表示在该电源轨关断时必须关断的其他电源轨和 GPO 集。请注意,由于仅监测电源轨,因此该表仅包含电源轨关断条目。在依赖掩码本身中,有一些位允许 GPO 关断。
这些寄存器的地址映射如下:
地址 | 容量 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|
0xE100 | 2 | 0x007F | 电源轨 1 的依赖掩码 |
0xE102 | 2 | 0x0001 | 电源轨 2 的依赖掩码 |
0xE104 | 2 | 0x0002 | 电源轨 3 的依赖掩码 |
0xE106 | 2 | 0x0004 | 电源轨 4 的依赖掩码 |
0xE108 | 2 | 0x0008 | 电源轨 5 的依赖掩码 |
0xE10A | 2 | 0x0010 | 电源轨 6 的依赖掩码 |
0xE10C | 2 | 0x0020 | 电源轨 7 的依赖掩码 |
0xE10E | 2 | 0x0040 | 电源轨 8 的依赖掩码 |
每个寄存器的格式如下: