ZHCACM6C january 2010 – may 2023 UCD9081
配置参数中的 OutOfRegulationWidth 字段用于指定在声明错误之前,允许电源轨不进行稳压调节的最长时间(干扰持续时间)。这些寄存器的地址映射如下:
地址 | 容量 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|
0xE140 | 2 | 0x0010 | 在不标记错误的情况下,电源轨 1 允许的无稳压调节持续时间 |
0xE142 | 2 | 0x0010 | 在不标记错误的情况下,电源轨 2 允许的无稳压调节持续时间 |
0xE144 | 2 | 0x0010 | 在不标记错误的情况下,电源轨 3 允许的无稳压调节持续时间 |
0xE146 | 2 | 0x0010 | 在不标记错误的情况下,电源轨 4 允许的无稳压调节持续时间 |
0xE148 | 2 | 0x0010 | 在不标记错误的情况下,电源轨 5 允许的无稳压调节持续时间 |
0xE14A | 2 | 0x0010 | 在不标记错误的情况下,电源轨 6 允许的无稳压调节持续时间 |
0xE14C | 2 | 0x0010 | 在不标记错误的情况下,电源轨 7 允许的无稳压调节持续时间 |
0xE14E | 2 | 0x0010 | 在不标记错误的情况下,电源轨 8 允许的无稳压调节持续时间 |
此寄存器的内容如下: