ZHCACM6C january 2010 – may 2023 UCD9081
配置参数中的 UnderVoltageThresholds 字段用于指定在监测该电源轨时使用的每个电源轨欠压阈值。这些寄存器的地址映射如下:
地址 | 容量 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|
0xE110 | 2 | 0x0000 | 电源轨 8 的欠压阈值 |
0xE112 | 2 | 0x0000 | 电源轨 7 的欠压阈值 |
0xE114 | 2 | 0x0000 | 电源轨 6 的欠压阈值 |
0xE116 | 2 | 0x0000 | 电源轨 5 的欠压阈值 |
0xE118 | 2 | 0x0000 | 电源轨 4 的欠压阈值 |
0xE11A | 2 | 0x0000 | 电源轨 3 的欠压阈值 |
0xE11C | 2 | 0x0000 | 电源轨 2 的欠压阈值 |
0xE11E | 2 | 0x0000 | 电源轨 1 的欠压阈值 |
每个寄存器的格式如下:
电压转换取决于所配置的电压基准以及电路板上用于每个电源轨的上拉/下拉电阻。所选择的电压基准为 2.5V(内部)或 VCC(外部)。将所需的电源轨 UnderVoltageThreshold 转换为 Vraw 的公式如下:
不带外部电源轨分压器:
带外部电源轨分压器: