ZHCACM6C january 2010 – may 2023 UCD9081
器件地址输入:在对 RST 取负后不久,UCD9081 会对 ADDR1-ADDR4 进行采样,并为 I2C 总线上的器件地址定义 4 个 LSB。地址的高 3 位在 0x6 进行硬编码,提供的可寻址范围为 0x60-0x6f。使用 ADDRx 输入端上的上拉或下拉电阻器来选择这些地址。将 ADDR1-ADDR4 连接到 VSS 会将器件定位在 I2C 地址 0x60;将 ADDR1-ADDR4 连接到 VCC 会将器件定位在 I2C 地址 0x6F。对 ADDRx 引脚进行采样后,它们将充当 EN/GPIO,并驱动到器件配置定义的默认非活动状态。