ZHCACM6C january 2010 – may 2023 UCD9081
配置参数中的 EnablePolarity 字段用于指定是将每个电源使能或 GPO 配置为高电平有效还是低电平有效。这些寄存器的地址映射如下:
地址 | 容量 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|
0xE168 | 2 | 0x2004 | 电源轨 1 的极性使能 |
0xE16A | 2 | 0x2008 | 电源轨 2 的极性使能 |
0xE16C | 2 | 0x1804 | 电源轨 3 的极性使能 |
0xE16E | 2 | 0x1802 | 电源轨 4 的极性使能 |
0xE170 | 2 | 0x1808 | 电源轨 5 的极性使能 |
0xE172 | 2 | 0x1810 | 电源轨 6 的极性使能 |
0xE174 | 2 | 0x1820 | 电源轨 7 的极性使能 |
0xE176 | 2 | 0x2010 | 电源轨 8 的极性使能 |
0xE178 | 2 | 0x2000 | GPO1 的极性 |
0xE17A | 2 | 0x2020 | GPO2 的极性 |
0xE17C | 2 | 0x2040 | GPO3 的极性 |
0xE17E | 2 | 0x2080 | GPO4 的极性 |
此寄存器的内容如下: