ZHCACM6C january 2010 – may 2023 UCD9081
SequenceEventLink 字段允许为每个 ENx 和 GPOx 输出指定父轨(受监测的输入)。RESEQ 位(关断后的序列)允许标记使能或 GPO,以便在系统关断后对其进行时序控制(由当前序列发生器配置定义)。这些寄存器的地址映射如下:
地址 | 容量 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|
0xE08C | 1 | 0x01 | 电源轨 1 父电源轨标识符和重新时序控制指示器 |
0xE08D | 1 | 0x00 | 电源轨 2 父电源轨标识符和重新时序控制指示器 |
0xE08E | 1 | 0x01 | 电源轨 3 父电源轨标识符和重新时序控制指示器 |
0xE08F | 1 | 0x04 | 电源轨 4 父电源轨标识符和重新时序控制指示器 |
0xE090 | 1 | 0x01 | 电源轨 5 父电源轨标识符和重新时序控制指示器 |
0xE091 | 1 | 0x04 | 电源轨 6 父电源轨标识符和重新时序控制指示器 |
0xE092 | 1 | 0x05 | 电源轨 7 父电源轨标识符和重新时序控制指示器 |
0xE093 | 1 | 0x06 | 电源轨 8 父电源轨标识符和重新时序控制指示器 |
0xE094 | 1 | 0x00 | GPO1 父电源轨标识符和重新时序控制指示器 |
0xE095 | 1 | 0x00 | GPO2 父电源轨标识符和重新时序控制指示器 |
0xE096 | 1 | 0x00 | GPO3 父电源轨标识符和重新时序控制指示器 |
0xE097 | 1 | 0x00 | GPO4 父电源轨标识符和重新时序控制指示器 |
每个寄存器的格式如下: