ZHCACM6C january 2010 – may 2023 UCD9081
引脚编号 | 引脚名称 | 连接或说明 |
---|---|---|
1 | VSS | 接地 |
2 | NC | NC |
3 | XIN | Vcc |
4、17、20、31 | NC(1) | Vss |
5 | RST | 器件复位 |
6 | MON1 | NC |
7 | MON2 | NC |
8 | MON3 | NC |
9 | MON6 | NC |
10 | EN4 | NC |
11 | EN3 | NC |
12 | EN5 | NC |
13 | EN6 | NC |
14 | EN7 | NC |
15 | MON7 | NC |
16 | MON8 | NC |
18 | MON4 | NC |
19 | MON5 | NC |
21 | SDA | I2C 数据 |
22 | SCL | I2C 时钟 |
23 | EN1 | NC |
24 | EN2 | NC |
25 | EN8/ADDR1/GPO1 | Vss |
26 | ADDR2/GPO2 | Vss |
27 | ADDR3/GPO3 | Vss |
28 | ADDR4/GPO4 | Vss |
29 | TEST | Vss |
30 | VCC | 3.3V |
32 | ROSC | 100K 至 Vcc,或 1.75V |