ZHCABR9A February 2018 – August 2022 SN65HVDA100-Q1 , SN65HVDA195-Q1 , TLIN1022-Q1 , TLIN1029-Q1 , TLIN2022-Q1 , TLIN2029-Q1
睡眠模式 是 LIN 收发器的低功耗模式。在系统的任何部分不需要 LIN 收发器时,该模式可起到省电的作用。将器件的使能引脚(若有的话)置于逻辑低电平,通常可以进入该模式。从睡眠模式这一名称可以看出,器件处于功能较少的状态,但仍能够监测 LIN 总线上有没有任何唤醒信号(详见Topic Link Label5.2)。
在睡眠模式中,如果 LIN 总线因为任何原因而短接至地,则 LIN 驱动器会被禁用,内部 LIN 总线终端也会被关断,从而最大限度地减少电流消耗。低功耗接收器会被启用,而正常的接收器功能会被禁用,而 EN 输入仍处于有效活动状态。