ZHCABR9A February   2018  – August 2022 SN65HVDA100-Q1 , SN65HVDA195-Q1 , TLIN1022-Q1 , TLIN1029-Q1 , TLIN2022-Q1 , TLIN2029-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 LIN 规范的发展
    2. 1.2 工作流程概念
  4. 2网络架构
    1. 2.1 LIN 总线的一般布局
    2. 2.2 串行通信原理
    3. 2.3 指挥官/响应者原理
    4. 2.4 报文帧格式
  5. 3物理层要求
    1. 3.1 总线信令基础
    2. 3.2 上拉电阻值
    3. 3.3 阈值
    4. 3.4 位速率容差和时序要求
    5. 3.5 同步和位采样
    6. 3.6 占空比
  6. 4滤波、距离限制、总线上的节点
    1. 4.1 EMI 和信号调节
    2. 4.2 ESD 和瞬态
    3. 4.3 距离和节点限制
  7. 5LIN 收发器特殊功能
    1. 5.1 低功耗模式
      1. 5.1.1 睡眠模式
      2. 5.1.2 待机模式
    2. 5.2 唤醒
      1. 5.2.1 引脚唤醒
      2. 5.2.2 LIN 唤醒
      3. 5.2.3 显性超时
  8. 6优缺点
  9. 7结论
  10. 8修订历史记录

总线信令基础

关于总线上的这些电压电平,存在大多数收发器都遵守的阈值,有些公司采用的阈值可能与这些标准值略有偏差。由于采用的是单端通信方案并且这些阈值无法由电压差来设定,这些阈值基于系统中的电池电压百分比。这些阈值决定什么时候是“隐性位”,什么时候是“显性位”。隐性与显性分别就是总线上高电平和低电平的不同表述方式。该命名约定来自于总线与收发器彼此之间的交互方式以及 IC 侧的信号生成方式这两个概念。

在高电平状态下,仪表组相当于一个开漏电路,这意味着总线需要一个上拉电阻,并且所有节点均通过收发器被动地连接到总线。收到提示时,收发器会控制总线上的电压电平。上拉电阻确保当收发器的 TXD 控制处于关闭状态时,所说总线上的电压电平达到或接近电池电压电平。在收发器被激活且 TXD 控制晶体管导通后,总线会驱动为低电平,接近接地电平,并且高电平状态会被覆盖。因此,当收发器关断或处于无源状态时,总线会被拉至高电平,也就是“隐性”状态。当收发器 TXD 开始导通并变为有效状态时,总线会驱动为低电平,也就是“显性”状态。