ZHCABR9A February   2018  – August 2022 SN65HVDA100-Q1 , SN65HVDA195-Q1 , TLIN1022-Q1 , TLIN1029-Q1 , TLIN2022-Q1 , TLIN2029-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 LIN 规范的发展
    2. 1.2 工作流程概念
  4. 2网络架构
    1. 2.1 LIN 总线的一般布局
    2. 2.2 串行通信原理
    3. 2.3 指挥官/响应者原理
    4. 2.4 报文帧格式
  5. 3物理层要求
    1. 3.1 总线信令基础
    2. 3.2 上拉电阻值
    3. 3.3 阈值
    4. 3.4 位速率容差和时序要求
    5. 3.5 同步和位采样
    6. 3.6 占空比
  6. 4滤波、距离限制、总线上的节点
    1. 4.1 EMI 和信号调节
    2. 4.2 ESD 和瞬态
    3. 4.3 距离和节点限制
  7. 5LIN 收发器特殊功能
    1. 5.1 低功耗模式
      1. 5.1.1 睡眠模式
      2. 5.1.2 待机模式
    2. 5.2 唤醒
      1. 5.2.1 引脚唤醒
      2. 5.2.2 LIN 唤醒
      3. 5.2.3 显性超时
  8. 6优缺点
  9. 7结论
  10. 8修订历史记录

LIN 总线的一般布局

LIN 仪表组定义为通过物理电缆连接的多个 LIN 节点。每个仪表组中都存在两种类型的节点:一个指挥官节点,以及最多 16 个后续响应者节点。这个指挥官节点负责管理总线与每个响应者之间的通信。Topic Link Label2.3中更为详细地讨论了指挥官/响应者原理。

图 2-1 网络中的高级 LIN 收发器

LIN 的理念是打造简单且具有成本效益的通信接口。这就是它为什么没有采用专用的通信控制器。相反,微控制器通过 LIN 协议进行编程,并用于通过串行接口将通信驱动至收发器。该接口被称为串行通信接口 (SCI) 并已经在大多数 LIN 应用中取代了 UART。这两个接口是适用于大多数微控制器的典型接口,所需的后端安装工作较少。

LIN 总线传输只需一根线,并且采用较慢的通信速度,以便恰当地处理任何辐射发射问题。所有节点都被动地连接到总线,而上拉电阻用于确保在节点处于关闭状态时,总线为电源电压电平。