ZHCABR9A February   2018  – August 2022 SN65HVDA100-Q1 , SN65HVDA195-Q1 , TLIN1022-Q1 , TLIN1029-Q1 , TLIN2022-Q1 , TLIN2029-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 LIN 规范的发展
    2. 1.2 工作流程概念
  4. 2网络架构
    1. 2.1 LIN 总线的一般布局
    2. 2.2 串行通信原理
    3. 2.3 指挥官/响应者原理
    4. 2.4 报文帧格式
  5. 3物理层要求
    1. 3.1 总线信令基础
    2. 3.2 上拉电阻值
    3. 3.3 阈值
    4. 3.4 位速率容差和时序要求
    5. 3.5 同步和位采样
    6. 3.6 占空比
  6. 4滤波、距离限制、总线上的节点
    1. 4.1 EMI 和信号调节
    2. 4.2 ESD 和瞬态
    3. 4.3 距离和节点限制
  7. 5LIN 收发器特殊功能
    1. 5.1 低功耗模式
      1. 5.1.1 睡眠模式
      2. 5.1.2 待机模式
    2. 5.2 唤醒
      1. 5.2.1 引脚唤醒
      2. 5.2.2 LIN 唤醒
      3. 5.2.3 显性超时
  8. 6优缺点
  9. 7结论
  10. 8修订历史记录

工作流程概念

本应用手册主要介绍了 LIN 收发器及其实现;不过,要想了解收发器在应用中的放置位置,务必要详细了解整个 LIN 网络。LIN 的定义不仅规定了实际的 1 和 0 数据传输,而且还规定了更高级别的网络实现:LIN 工作流程。LIN 工作流程为采用该协议的收发器提供了一种易于使用的可靠实现方案。整个网络仪表组的配置均已定义并实现了标准化,而这就是 LIN 说明文件 (LDF) 的来源。

LDF 用于区分不同的 LIN 仪表组,其中定义了对应仪表组的具体用途和属性(节点数量、报文帧数量及说明、报文速率等等)。这让开发人员可以生成软件文件来确定仪表组中每个节点执行的任务。LDF 可用于自动生成通信中涉及的软件,以及用于为 LIN 仪表组分析中涉及的测量和测试工具提供信息。

图 1-2 LIN 工作流程

LDF 采用 LIN 配置语言规范中定义的语法来编写。该语法与系统定义工具结合使用来创建 LDF,进而定义整个网络。除了这些工具外,还会用到 LIN 节点功能语言。这让开发人员能够定义和描述现成节点的实现方案,这些节点都是专为典型应用设计的通用 LIN 节点,不仅易于实现,而且可以大量购买。