ZHCABR9A February   2018  – August 2022 SN65HVDA100-Q1 , SN65HVDA195-Q1 , TLIN1022-Q1 , TLIN1029-Q1 , TLIN2022-Q1 , TLIN2029-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 LIN 规范的发展
    2. 1.2 工作流程概念
  4. 2网络架构
    1. 2.1 LIN 总线的一般布局
    2. 2.2 串行通信原理
    3. 2.3 指挥官/响应者原理
    4. 2.4 报文帧格式
  5. 3物理层要求
    1. 3.1 总线信令基础
    2. 3.2 上拉电阻值
    3. 3.3 阈值
    4. 3.4 位速率容差和时序要求
    5. 3.5 同步和位采样
    6. 3.6 占空比
  6. 4滤波、距离限制、总线上的节点
    1. 4.1 EMI 和信号调节
    2. 4.2 ESD 和瞬态
    3. 4.3 距离和节点限制
  7. 5LIN 收发器特殊功能
    1. 5.1 低功耗模式
      1. 5.1.1 睡眠模式
      2. 5.1.2 待机模式
    2. 5.2 唤醒
      1. 5.2.1 引脚唤醒
      2. 5.2.2 LIN 唤醒
      3. 5.2.3 显性超时
  8. 6优缺点
  9. 7结论
  10. 8修订历史记录

占空比

为了确保发送的报文得到正确解析,LIN 总线必须满足根据电池电压而定的正确电压电平,并且必须在接收器的正确位采样时间内达到这些电压。

GUID-49732A7F-23C2-49B4-9686-13E07CDDD378-low.gif图 3-5 总线占空比要求

图 3-5 来自 TLIN1029-Q1 具有显性状态超时的本地互连网络 (LIN) 收发器,并参考了 LIN 规范。它将总线时序定义为对每个位进行正确采样所需的一项要求。根据该定义,在收发器的设计中,从 TXD 传播到 LIN 以及从 LIN 传播到 RXD 时,占空比不会失真。由于这里不会随报文发送时钟信号,并且同步基于同步域,如果占空比变化太大,指挥官时钟或响应者时钟也会发生变化。这会影响该下电上电剩余时间内的时序。