ZHCABR9A February 2018 – August 2022 SN65HVDA100-Q1 , SN65HVDA195-Q1 , TLIN1022-Q1 , TLIN1029-Q1 , TLIN2022-Q1 , TLIN2029-Q1
每个 LIN 报文都采用特定的结构:第一部分是令牌,第二部分是数据(报头和响应)。令牌始终通过指挥官任务发送,并分为同步中断、同步域和受保护标识符 (PID)。同步中断和同步域用于将 LIN 总线上的所有响应者与指挥官的时序进行同步(无需任何晶体或振荡器),而 PID 用于定义哪个响应者将响应、接收或忽略所发送的报文头。报头总共包含至少 13 个同步中断位、1 个定界位、10 个同步域位(1 个开始位、8 个同步位和 1 个停止位)以及 10 个标识符位(1 个开始位、6 个标识符位、2 个奇偶校验位和 1 个停止位)。
报文的数据(响应)部分通过响应者任务发送,而响应者任务可由指挥者或响应者节点发送,具体取决于 PID“指令”。响应分为多个数据字节(最多 8 个)和一个校验和。校验和是针对数据字节的一种保护方案,负责确认所发送的报文是预期报文,并且传输过程中没有引入任何错误。任何节点都可以接收帧响应,但实际由哪个节点使用该响应取决于 LDF。响应总共包含每个数据字节各 10 位(1 个开始位、8 个数据位和 1 个停止位,最多 8 个数据字节)以及 10 个校验和位(1 个开始位、8 个校验和解位以及 1 个停止位)。