ZHCAAK8A September   2018  – August 2021 AFE7684 , AFE7685 , AFE7686

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 LTE 中的 MIMO
    2. 1.2 5G 中的 MIMO
    3. 1.3 无线回程中的 MIMO
  3. 2系统概述
    1. 2.1  方框图
    2. 2.2  设计参数
    3. 2.3  硬件设置
    4. 2.4  软件设置
    5. 2.5  MIMO 测试模式生成
    6. 2.6  发送器
    7. 2.7  通道
    8. 2.8  接收器
    9. 2.9  处理捕获的数据
    10. 2.10 测试结果
  4. 3星座图
  5. 4误差矢量幅度 (EVM)
  6. 5结论
  7. 6修订历史记录

硬件设置

用于测试收发器性能的硬件包括 TSW14J56EVM(用于向发送器生成数据和从接收器捕获数据)和 AFE76xxEVM(用于实现 2x2 MIMO 收发器)。使用两条长度相等的同轴电缆,通过中心频率为 1.84GHz 的带通滤波器将发送器的输出与接收器的输入连接起来。发送器 NCO 频率设置为 1.84GHz,接收器 NCO 频率设置为 1.82GHz,从而在接收器处产生 20MHz 的 IF 频率。