ZHCAAK8A September   2018  – August 2021 AFE7684 , AFE7685 , AFE7686

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 LTE 中的 MIMO
    2. 1.2 5G 中的 MIMO
    3. 1.3 无线回程中的 MIMO
  3. 2系统概述
    1. 2.1  方框图
    2. 2.2  设计参数
    3. 2.3  硬件设置
    4. 2.4  软件设置
    5. 2.5  MIMO 测试模式生成
    6. 2.6  发送器
    7. 2.7  通道
    8. 2.8  接收器
    9. 2.9  处理捕获的数据
    10. 2.10 测试结果
  4. 3星座图
  5. 4误差矢量幅度 (EVM)
  6. 5结论
  7. 6修订历史记录

误差矢量幅度 (EVM)

EVM 测量收到的星座图与理想星座图的偏离程度。图 4-1 所示为每个子载波的 RMS EVM 图。对于 5MHz LTE,每个 OFDM 符号由 300 个子载波组成,每个子载波 RMS EVM 的计算方法是查找 126 个符号(或 18 个插槽)的 EVM 中的 RMS。此图有助于理解是哪个子载波使整体 EVM 降级最大,并在需要时进行纠正。每个符号的总体 RMS EVM(符号中 300 个子载波中的每一个子载波的 EVM 中的 RMS)是 0.939% 或 -40.5dB。

GUID-E61D8856-B926-42C7-8D48-50A50F8431DE-low.png图 4-1 1 OFDM 符号的 RMS EVM 与载波频率