ZHCAAK8A September   2018  – August 2021 AFE7684 , AFE7685 , AFE7686

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 LTE 中的 MIMO
    2. 1.2 5G 中的 MIMO
    3. 1.3 无线回程中的 MIMO
  3. 2系统概述
    1. 2.1  方框图
    2. 2.2  设计参数
    3. 2.3  硬件设置
    4. 2.4  软件设置
    5. 2.5  MIMO 测试模式生成
    6. 2.6  发送器
    7. 2.7  通道
    8. 2.8  接收器
    9. 2.9  处理捕获的数据
    10. 2.10 测试结果
  4. 3星座图
  5. 4误差矢量幅度 (EVM)
  6. 5结论
  7. 6修订历史记录

星座图

收到的星座图是 BPSK、QPSK、16-QAM 和 Z-Chu 等多种调制格式的叠加,如图 3-1 所示。下面的表 3-1 汇总了 LTE 帧中的各种通道、所用的调制格式、测量的 EVM 和 LTE 标准规格。

表 3-1 EVM 性能
通道 调制 EVM (dB) 规格
P-SS Z-Chu -40.4
S-SS BPSK -39.9 -15dB(或 17.5%)
PDSCH_User01 16-QAM -40.2 -18dB(或 12.5%)
PDSCH_User02 QPSK -39.4 -15dB(或 17.5%)
GUID-48515E4C-68ED-425A-B32E-1AAAD5A3F7CF-low.png图 3-1 收到的 5MHz LTE 2x2 MU-MIMO 测试模式星座图