ZHCAAK8A September 2018 – August 2021 AFE7684 , AFE7685 , AFE7686
在 5G 中,要求数据速率比现有 4G 标准提高 1000 倍,这需要大传输带宽,而这种带宽仅在毫米波频率 (> 24GHz) 下可用,但毫米波通信的一个关键挑战是高通道衰减。为了抵消这种情况,会使用大型天线阵列来提高天线增益。这种被称为大规模 MIMO 的技术是成功部署 5G 不可或缺的一项技术。