ZHCAAK8A September   2018  – August 2021 AFE7684 , AFE7685 , AFE7686

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 LTE 中的 MIMO
    2. 1.2 5G 中的 MIMO
    3. 1.3 无线回程中的 MIMO
  3. 2系统概述
    1. 2.1  方框图
    2. 2.2  设计参数
    3. 2.3  硬件设置
    4. 2.4  软件设置
    5. 2.5  MIMO 测试模式生成
    6. 2.6  发送器
    7. 2.7  通道
    8. 2.8  接收器
    9. 2.9  处理捕获的数据
    10. 2.10 测试结果
  4. 3星座图
  5. 4误差矢量幅度 (EVM)
  6. 5结论
  7. 6修订历史记录

发送器

在 Matlab 中进行插值和 16 位量化后,使用 HSDCPRO 软件将测试模式加载到 TSW14J56EVM 的外置 DDR 存储器中。TSW14J56EVM 通过 JESD204B 接口将数据传输到 AFE76xxEVM,如图 2-1 所示。

在 AFE76xx 器件内,使用数字上变频转换器块 (DUC) 对数据进行进一步处理。DUC 对数据进行过滤并将采样率提高 18 倍,从而将数据速率提升至 8847.36MHz。在此设计中,通过集成式 PLL 和 VCO 生成数据时钟,但数据时钟也可来自外部。进行插值后,DUC 将数据与通过数控振荡器 (NCO) 生成的载波混合。在此设计中,载波的频率设置为 1.8GHz,但也可设置为 0 到奈奎斯特频率之间的任何频率。值得注意的是,混合全部在数字域中完成,因此没有边带图像或载波频率馈通。

在 DUC 中进行数字处理后,数据转换为模拟波形,DAC 以 8.847GHz 的采样率运行。图 2-2 所示为 AFE76xx 器件中的发送器数据路径。

GUID-DE8BF859-C406-4FE9-94D7-EF76DC84604C-low.gif图 2-2 AFE76xx 中的发送器数据路径