ZHCAAK8A September   2018  – August 2021 AFE7684 , AFE7685 , AFE7686

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 LTE 中的 MIMO
    2. 1.2 5G 中的 MIMO
    3. 1.3 无线回程中的 MIMO
  3. 2系统概述
    1. 2.1  方框图
    2. 2.2  设计参数
    3. 2.3  硬件设置
    4. 2.4  软件设置
    5. 2.5  MIMO 测试模式生成
    6. 2.6  发送器
    7. 2.7  通道
    8. 2.8  接收器
    9. 2.9  处理捕获的数据
    10. 2.10 测试结果
  4. 3星座图
  5. 4误差矢量幅度 (EVM)
  6. 5结论
  7. 6修订历史记录

结论

本应用报告展示了使用 AFE76xx 器件来实现 2x2 MIMO 的单芯片收发器解决方案。通过 5MHz LTE MIMO 测试模式和 VSA 软件来分析收发器的性能。实现 -40.5dB 的总体 RMS EVM 性能,使其适用于各种应用。该收发器设计可用于 LTE eNodeB 以实现 MIMO 传输模式,或者可扩展到更大的阵列以用于 5G 中的大规模 MIMO 等应用。