ZHCAAK8A September   2018  – August 2021 AFE7684 , AFE7685 , AFE7686

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 LTE 中的 MIMO
    2. 1.2 5G 中的 MIMO
    3. 1.3 无线回程中的 MIMO
  3. 2系统概述
    1. 2.1  方框图
    2. 2.2  设计参数
    3. 2.3  硬件设置
    4. 2.4  软件设置
    5. 2.5  MIMO 测试模式生成
    6. 2.6  发送器
    7. 2.7  通道
    8. 2.8  接收器
    9. 2.9  处理捕获的数据
    10. 2.10 测试结果
  4. 3星座图
  5. 4误差矢量幅度 (EVM)
  6. 5结论
  7. 6修订历史记录

MIMO 测试模式生成

通过使用仅含直接路径(无交叉通道路径)的 2x2 MU-MIMO、5MHz LTE 下行链路信号,可以测试 MIMO 收发器的性能。使用 Keysight 矢量信号分析仪 (VSA) 12.0 软件可记录信号,而且该信号符合 3GPP LTE 标准的 v8.9.0(2009 年 12 月)(TS 36.211)。

导出至 Matlab 之后,所记录文件的数据速率 (7.68MHz) 通过插值提高 64 倍,增加至 491.52MHz(表 2-1 中 MIMO 发送器的数据速率)。此外,插值数据转换为 16 位分辨率,以匹配 MIMO 发送器的分辨率。