ZHCAAK8A September   2018  – August 2021 AFE7684 , AFE7685 , AFE7686

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 LTE 中的 MIMO
    2. 1.2 5G 中的 MIMO
    3. 1.3 无线回程中的 MIMO
  3. 2系统概述
    1. 2.1  方框图
    2. 2.2  设计参数
    3. 2.3  硬件设置
    4. 2.4  软件设置
    5. 2.5  MIMO 测试模式生成
    6. 2.6  发送器
    7. 2.7  通道
    8. 2.8  接收器
    9. 2.9  处理捕获的数据
    10. 2.10 测试结果
  4. 3星座图
  5. 4误差矢量幅度 (EVM)
  6. 5结论
  7. 6修订历史记录

处理捕获的数据

捕获的数据在 20MHz IF 频率和 16 位分辨率下的数据速率将为 491.52MHz。HSDCPRO 软件从 TSW14J56 的 DDR 存储器读取捕获的数据并保存至 PC。在加载到 VSA 软件中进行分析之前,使用 Matlab 将 IF 频率移至基带,并将其原始数据速率 7.68MHz 增加 64 倍,以大幅减少数据。