ZHCAAK8A September   2018  – August 2021 AFE7684 , AFE7685 , AFE7686

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 LTE 中的 MIMO
    2. 1.2 5G 中的 MIMO
    3. 1.3 无线回程中的 MIMO
  3. 2系统概述
    1. 2.1  方框图
    2. 2.2  设计参数
    3. 2.3  硬件设置
    4. 2.4  软件设置
    5. 2.5  MIMO 测试模式生成
    6. 2.6  发送器
    7. 2.7  通道
    8. 2.8  接收器
    9. 2.9  处理捕获的数据
    10. 2.10 测试结果
  4. 3星座图
  5. 4误差矢量幅度 (EVM)
  6. 5结论
  7. 6修订历史记录

接收器

在接收器中,传输的波形由以 2949.12MHz 的采样率运行的 ADC 进行数字化。通过将集成的 PLL 和 VCO 输出除以 3 来生成 ADC 的时钟。来自 ADC 的数字化数据进入数字降压转换器块 (DDC)。在 DDC 内,通过与来自 NCO 的载波频率混合,数据解调为 IF 频率。对于此设计,接收器使用的载波频率为 1.82GHz,因此 IF 频率为 20MHz。在 DDC 内,也会过滤解调的数据,并将采样率降低 6 倍,以将数据速率降低至 491.52MHz。

在 DDC 之后,大幅减少的数据以 9.8304Gbps 的 SERDES 速率通过 JESD204B 接口传输至 TSW14J56EVM。TSW14J56EVM 捕获来自收发器的数据并存储至外部 DDR 存储器。图 2-3 所示为 AFE76xx 器件中的接收器数据路径。

GUID-13AA0E7A-F08F-433B-9A78-22F34A4ABD0E-low.gif图 2-3 AFE76xx 中的接收器数据路径