ZHCAAK8A
September 2018 – August 2021
AFE7684
,
AFE7685
,
AFE7686
商标
1
引言
1.1
LTE 中的 MIMO
1.2
5G 中的 MIMO
1.3
无线回程中的 MIMO
2
系统概述
2.1
方框图
2.2
设计参数
2.3
硬件设置
2.4
软件设置
2.5
MIMO 测试模式生成
2.6
发送器
2.7
通道
2.8
接收器
2.9
处理捕获的数据
2.10
测试结果
3
星座图
4
误差矢量幅度 (EVM)
5
结论
6
修订历史记录
2.2
设计参数
表 2-1 收发器系统设计参数
函数
参数
值
发送
数据速率 (MHz)
491.52
天线数
2
带宽 (MHz)
>200
采样率 (MHz)
8847.36
射频频率 (GHz)
1.84
IF 频率 (MHz)
0
接收
数据速率 (MHz)
491.52
天线数
2
带宽 (MHz)
>200
采样率 (MHz)
2949.12
射频频率 (GHz)
1.84
IF 频率 (MHz)
20