ZHCAAK8A
September 2018 – August 2021
AFE7684
,
AFE7685
,
AFE7686
商标
1
引言
1.1
LTE 中的 MIMO
1.2
5G 中的 MIMO
1.3
无线回程中的 MIMO
2
系统概述
2.1
方框图
2.2
设计参数
2.3
硬件设置
2.4
软件设置
2.5
MIMO 测试模式生成
2.6
发送器
2.7
通道
2.8
接收器
2.9
处理捕获的数据
2.10
测试结果
3
星座图
4
误差矢量幅度 (EVM)
5
结论
6
修订历史记录
1
具有 LTE 和 5G 无线电用 AFE76xx 的 MIMO 收发器
本应用报告展示了适用于多输入多输出 (MIMO) 无线通信的无线电收发器的实现和性能。AFE76xx 是用于收发器设计的主器件。此器件集成了 4 个模数转换器 (ADC)、4 个数模转换器 (DAC) 和一个锁相环 (PLL),用于采样时钟的生成。采用此 MIMO 收发器的主要优势是高度集成,从而可通过多个 AFE76xx 器件的同步,更轻松地扩展到更大的天线阵列。此外,基于直接射频采样的数据转换器消除了无线电收发器设计中常见的模拟缺陷,如本机振荡器 (LO) 泄漏和边带图像。